Materiał
Termoplast PA (poliamid) wzmocniony granulatem szklanym lub PP (polipropylen) wzmocniony włóknem szklanym
Wersja
Polipropylen ciemnoszary
Poliamid ciemnoszary RAL 7021, pomarańczowy RAL 2004, żółty RAL 1021, zielony RAL 6032, niebieski RAL 5017, czerwony RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Poliamid ciemnoszary RAL 7021, pomarańczowy RAL 2004, żółty RAL 1021, zielony RAL 6032, niebieski RAL 5017, czerwony RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Termoplast PA (poliamid) wzmocniony granulatem szklanym lub PP (polipropylen) wzmocniony włóknem szklanym
Wersja
Polipropylen ciemnoszary
Poliamid ciemnoszary RAL 7021, pomarańczowy RAL 2004, żółty RAL 1021, zielony RAL 6032, niebieski RAL 5017, czerwony RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Poliamid ciemnoszary RAL 7021, pomarańczowy RAL 2004, żółty RAL 1021, zielony RAL 6032, niebieski RAL 5017, czerwony RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Wskazówka
Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szceściokątną.
Montaż
Od przodu lub od tyłu.
Na zapytanie
Inne kolory uchwytów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.