- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Nadaje się do montażu w zgodnych z normami systemach 19-calowych
- Forma A: mocowanie profilem gumowym
Opis
Materiał
Kaseta – profil aluminiowy.
Pokrywy zamykające – poliamid.
Forma A – mocowanie profilem gumowym.
Pokrywy zamykające – poliamid.
Forma A – mocowanie profilem gumowym.
Wersja
Kaseta śrutowana granulatem szklanym, satynowana i anodowana na kolor czarny lub naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.
Wskazówka
Uchwyty typu A można montować bez wkrętów przy grubości blachy 1-2,5 mm. Przy czym 2 wciągnięte profile gumowe gwarantują absolutnie bezpieczny montaż.
Dwa rowki krzyżowe odwrócone o 90° pasujące do łba wkręta M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc montażowa dla dodatkowych części.
Dwa rowki krzyżowe odwrócone o 90° pasujące do łba wkręta M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc montażowa dla dodatkowych części.
Montaż
Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy.
Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.
Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.