Kaseta i pałąk – profil aluminiowy.
Pokrywy zamykające – poliamid.
Forma B – mocowanie dwoma stalowymi wkrętami z łbem stożkowym płaskim.
Wersja
Kaseta i pałąk śrutowane granulatem szklanym, satynowane i anodowane na czarno lub na kolor naturalny. Profil gumowy – czarny. Śruby mocujące ocynkowane.
Wskazówka
Uchwyty składane profilowe forma B można alternatywnie mocować 2 śrubami z łbem stożkowym płaskim od zewnątrz.

Dwa rowki krzyżowe do śrub M4 umożliwiają połączenie z masą i mogą służyć jako pomoc przy montażu dodatkowych elementów.
Montaż
Po wprowadzeniu dolnego profilu gumowego naciska się obie pokrywy boczne na końce kasety. Następnie nad dolną krawędzią otworu montażowego wkłada się uchwyt pod kątem 45° i dociska do ścianki obudowy.
Teraz, zależnie od wersji, wciska się drugi profil gumowy do górnego rowka albo mocuje za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym płaskim.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również