Uchwyt rurkowy, EN AW-6060.
Wspornik, EN AW-6063.
Zaślepki z termoplastu.
Wkręt bez łba, ISO 4766-14H.
Wersja
Uchwyt anodyzowany w kolorze naturalnym.
Wsporniki anodyzowane w kolorze naturalnym lub czarne.
Uchwyty zakończeniowe czarne.
Zaślepki w kolorze czarnym lub jasnoszarym.
Wskazówka
Uchwyty rurowe, w dostawie nie są zamontowane.
Rozstaw można swobodnie ustalać.
Zalecany maksymalny rozstaw poniędzy osiami podany jest w tabeli jako A maks.
Przy większych długościach uchwytów lub obciążeniach można użyć dodatkowych wsporników.
Wsporniki ustalające w dostawie nie są zamontowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również