text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Uchwyt maszyny charakteryzuje się połączeniem masywnego kształtu, znacznej stabilności i bardzo dużej swobody działania. Objęty patentem system mocowania umożliwia montaż od tyłu – od strony przedniej nie są widoczne żadne śruby. Dzięki łatwej do czyszczenia i odpornej na ścieranie powierzchni uchwyt optymalnie dostosowuje się do otoczenia.
Materiał
Aluminiowa rura owalna EN AW-6060.
Tuleja gwintowana ze stali.
Wersja
Kolor czarny lub rubinowy RAL 300
Wskazówka
Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.
Montaż
Mocowanie uchwytu maszyny jest możliwe z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8.
Zalety
Masywny wygląd, a przy tym niska masa.
Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo.
Ergonomiczny kształt uchwytu.
Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu.
Accessory
K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem gwintu
K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również