Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja ze stali nierdzewnej.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu (nadaje się np. do produkcji środków spożywczych, techniki medycznej).

Wymiar przykręcania „A” obowiązuje po zamontowaniu uchwytu. W stanie niezmontowanym może się on różnić z powodu naprężeń gnących przy deformowaniu.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 160°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Rozwiązanie odpowiednie do sterylizacji parą (technika medyczna).
Montaż
Od tyłu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również