Materiał
Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szceściokątną.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Montaż
Od przodu lub od tyłu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.