Duroplast PF 31.
Tuleja gwintowana ze stali lub stal nierdzewna.
Wersja
Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.
Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej 140 °C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 160 °C.
Montaż
Od tyłu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również