text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Biopolimer wzmacniany włóknem drzewnym, buk naturalny.
Biopolimer wzmocniony włóknem szklanym, czarno-szary.
Tuleja ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Buk naturalny o wyglądzie włókna drewnianego lub barwiony na czarno-szaro.
Wskazówka
Duża wytrzymałość mechaniczna (sprawdzona, co najmniej podwójny stopień bezpieczeństwa).
Dobra odporność na środki chemiczne.
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych (odporność na warunki atmosferyczne).

Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Montaż
Forma A od przodu.
Forma B od tyłu.
Zalety
Ten bioplastik wytwarzany jest w całości z surowców odnawialnych (nie zawiera ropy naftowej i jej pochodnych).
Dobry bilans CO₂ w porównaniu do tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej.
Oszczędność nieodnawialnych paliw kopalnych.
Włókna drzewne pochodzą w 100% z rodzimych niemieckich lasów uprawianych w sposób zrównoważony.
Bioplastik nadaje się do recyklingu (podobnie, jak termoplasty).

Inni klienci kupili również