Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.
Wersja
Kolor czarny lub rubinowy RAL 3003, powlekanie proszkowe, anodowanie na kolor naturalny lub szlifowanie bez powlekania.
Wskazówka
Te uchwyty pałąkowe są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu. Wersję niepowlekaną wyszlifowaną po montażu można lakierować lub powlekać.
Montaż
Od tyłu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również