text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Te ukośne uchwyty kabłąkowe szczególnie dobrze nadają się do montażu w warunkach ograniczonej przestrzeni. Uchwyty są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego chwytu.
Materiał
Aluminium EN AW-6063.
Wersja
Kolor czarny lub czerwony RAL 3020, powlekanie proszkowe lub brak powlekania.
Wskazówka
Wersję niepowlekaną po montażu można lakierować lub powlekać.
Zastosowanie
Miejsca o ograniczonej przestrzeni w obszarze budowy maszyn, instalacji i narzędzi, przemysłu meblowego, techniki rehabilitacyjnej i medycznej.
Montaż
Od tyłu.
Zalety
Dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni.
Duża stabilność i trwałość.
Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również