Trzpień ustalający:
Tuleja gwintowana ze stali nierdzewnej 1.4305.
Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej 1.4034.
Element uruchamiający ze stali nierdzewnej 1.4305.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Linka stalowa ze stali nierdzewnej 1.4401.
Pancerz cięgna z drutu stalowego, wewnątrz i na zewnątrz powłoka z tworzywa sztucznego.
Tulejki końcowe, śruby ustalające i złączki wkręcane z mosiądzu.
Pancerz cięgna Bowdena, czarny.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Opis
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, meblach i pojazdach specjalnych.
Trzpienie ustalające ustawiane zdalnie znajdują zastosowanie w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.
Trzpienie ustalające są łączone ze stroną operatora za pomocą cięgna Bowdena. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach. Jeżeli trzpień ustalający ma być trwale odciągany i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu kołka ustalającego, należy zastosować element uruchamiający w kształcie D z funkcją zatrzaskową.
Alternatywą dla elementu napędowego jest złączka wkręcana (Ø5 x 7 mm), umożliwiająca zaimplementowanie w systemie dowolnego elementu napędowego.
Cięgno Bowdena jest dostępne w różnych długościach.
Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można cięgno Bowdena skrócić do wymaganej długości.
Ochronę przed korozją zapewnia odpowiedni dobór materiałów i powłok. W razie potrzeby linkę drucianą lub pancerz cięgna Bowdena można w łatwy sposób wymienić.
Trzpień ustalający:
Tuleja gwintowana ze stali nierdzewnej 1.4305.
Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej 1.4034.
Element uruchamiający ze stali nierdzewnej 1.4305.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Linka stalowa ze stali nierdzewnej 1.4401.
Pancerz cięgna z drutu stalowego, wewnątrz i na zewnątrz powłoka z tworzywa sztucznego.
Tulejki końcowe, śruby ustalające i złączki wkręcane z mosiądzu.
Pancerz cięgna Bowdena, czarny.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
trzpień ustalający wyposażony w linkę, pancerz cięgna, tuleję zakańczającą, śrubę nastawczą M6 x 34 mm oraz złączkę wkręcaną Ø5 x 7 mm.
Element napędowy:
element napędowy wyposażony w pokrywę z tworzywa.
2) Pancerz cięgna Bowdena
3) Linka cięgna Bowdena
4) Śruba nastawcza
5) Element napędowy
6) Złączka wkręcana
7) Pokrywa
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
Elementy montażowe K0638.
Pierścienie dystansowe K0665.
Tuleje pozycjonujące K1290.
Element napędowy K1502.12420
Linki opancerzone K2116.
Liny stalowe K2023.
Pancerze cięgna K2024.
Tuleje krańcowe K2025.
Śruby ustalające K2026.
Złączki gwintowane K2027.