Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia.
Materiał
Wersja stalowa:

Tulejka gwintowana – stal 1.0715.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.



Wersja nierdzewna:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.



Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary RAL 7021.
Wersja
Wersja stalowa: trzpień ustalający niehartowany.Tulejka gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.

Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

Podczas montażu należy uwzględnić podany maksymalny moment obrotowy dokręcenia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również