- Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°
- Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego
- Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej
Opis
Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady.
Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady.
Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.4308.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Wersja
Tuleja gwintowana, sprężyna dociskowa i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021.
- pomarańczowy RAL 2004.
- żółty RAL 1021.
- czerwony RAL 3020.
- zielony RAL 6032.
- niebieski RAL 5017.
- jasnoszary RAL 7035.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021.
- pomarańczowy RAL 2004.
- żółty RAL 1021.
- czerwony RAL 3020.
- zielony RAL 6032.
- niebieski RAL 5017.
- jasnoszary RAL 7035.
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Tuleja z sześciokątem pełni funkcję pomocy montażowej.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Elementy przytrzymujące K0638.
Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840.
Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.