Obudowa ze stali nierdzewnej.
Magnes neodymowy.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Wskazówka
Magnes w tulei przyciąga kołek (K1069) i trzyma go z podaną siłą mocującą.
Dokładność powtarzania ± 0,25 mm. Dokładność powtarzania można zwiększyć za pomocą dodatkowych kołków ustalających.

Wymiary montażowe forma A:
grubość płyt min. 6 mm.
Wymiary montażowe forma B:
grubość płyt maks. 10 mm.
Wymiary montażowe forma C:
grubość płyt >10 mm.
Wymiary montażowe forma D:
otwór nieprzelotowy.
Na zapytanie
Odpowiednia nakrętka.
Wskazówka dotycząca planu
1) Magnes
2) Pierścień zabezpieczający
Accessory
Trzpień K1069
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również