- Możliwość sterowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach montażowych
- Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania
- Możliwość sterowania z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa
- Łatwa wymiana części podlegających zużyciu
- Swoboda pod względem implementacji elementu obsługowego
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, meblach i pojazdach specjalnych.
Trzpienie ustalające ustawiane zdalnie znajdują zastosowanie w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.
Trzpienie ustalające są łączone ze stroną operatora za pomocą cięgna Bowdena. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach.
Alternatywą dla elementu napędowego jest złączka wkręcana (Ø5 x 7 mm), umożliwiająca zaimplementowanie w systemie dowolnego elementu napędowego.
Cięgno Bowdena jest dostępne w różnych długościach.
Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można cięgno Bowdena skrócić do wymaganej długości.
Ochronę przed korozją zapewnia odpowiedni dobór materiałów i powłok. W razie potrzeby linkę drucianą lub pancerz cięgna Bowdena można w łatwy sposób wymienić.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, meblach i pojazdach specjalnych.
Trzpienie ustalające ustawiane zdalnie znajdują zastosowanie w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.
Trzpienie ustalające są łączone ze stroną operatora za pomocą cięgna Bowdena. Kombinacja trzpienia ustalającego i elementu napędowego tworzy całościowy system, który można zastosować w wielu przypadkach.
Alternatywą dla elementu napędowego jest złączka wkręcana (Ø5 x 7 mm), umożliwiająca zaimplementowanie w systemie dowolnego elementu napędowego.
Cięgno Bowdena jest dostępne w różnych długościach.
Aby zapewnić dokładność dopasowania, na etapie montażu można cięgno Bowdena skrócić do wymaganej długości.
Ochronę przed korozją zapewnia odpowiedni dobór materiałów i powłok. W razie potrzeby linkę drucianą lub pancerz cięgna Bowdena można w łatwy sposób wymienić.
Materiał
Element napędowy ze stali nierdzewnej.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu.
Wersja
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Pokrywa z termoplastu, dostępna w kolorze czarnym, szarym, czerwonym i żółtym.
Pokrywa z termoplastu, dostępna w kolorze czarnym, szarym, czerwonym i żółtym.
Wskazówka do zamówienia
Trzpień ustalający ustawiany zdalnie oraz element napędowy należy zamówić oddzielnie.
Wskazówka
Podczas montażu cięgien Bowdena należy uwzględnić następujące punkty:
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Długość swobodnego końca linki może ulec zmianie pod wpływem takich czynników, jak kąt ułożenia, promień gięcia, czy obciążenie. Dlatego po ułożeniu cięgna Bowdena z pomocą dołączonej śruby nastawczej należy dopasować długość obudowy zewnętrznej (pancerza cięgna). Śruba nastawcza ustawia jednocześnie wstępne naprężenie zespołu cięgna Bowdena.
Podczas układanie szczególną uwagę należy zwrócić na minimalny promień gięcia, który w tym przypadku nie może być mniejszy od wartości R = 65 mm. Zbyt wąski promień może przełożyć się na szybsze zużycie i większe tarcie.
Podczas montażu należy unikać nawet chwilowego przekroczenia minimalnej wartości promienia, ponieważ prowadzi to do uszkodzenia pancerza cięgna. Oprócz tego pancerz jest przystosowany do przyjmowania sił ściskających. Jego zbyt mocne naciągnięcie powoduje wydłużenie spiral wewnętrznej i jego trwałe uszkodzenia.
Zakres dostawy
Element napędowy wyposażony w pokrywę z tworzywa.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
1) Trzpień ustalający
2) Pancerz cięgna Bowdena
3) Linka cięgna Bowdena
4) Śruba nastawcza
5) Element napędowy
6) Złączka wkręcana
7) Pokrywa
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
2) Pancerz cięgna Bowdena
3) Linka cięgna Bowdena
4) Śruba nastawcza
5) Element napędowy
6) Złączka wkręcana
7) Pokrywa
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Accessory
Nakrętki sześciokątne K0700.
Elementy montażowe K0638.
Pierścienie dystansowe K0665.
Tuleje pozycjonujące K1290.
Element napędowy K1502.12420
Linki opancerzone K2116.
Liny stalowe K2023.
Pancerze cięgna K2024.
Tuleje krańcowe K2025.
Śruby ustalające K2026.
Złączki gwintowane K2027.
Elementy montażowe K0638.
Pierścienie dystansowe K0665.
Tuleje pozycjonujące K1290.
Element napędowy K1502.12420
Linki opancerzone K2116.
Liny stalowe K2023.
Pancerze cięgna K2024.
Tuleje krańcowe K2025.
Śruby ustalające K2026.
Złączki gwintowane K2027.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.