Opis produktu

Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C uniemożliwi odskoczenie trzpienia.


Ten trzpień ustalający nadaje się do stosowania w strefie higienicznej. Posiada stożkowy kołnierz, co sprawia, że możliwe jest uszczelnienie miejsc połączenia gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposób za pomocą podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®. Powierzchnie charakteryzują się chropowatością Ra < 0,8 µm, co zapobiega przywieraniu cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.

Materiał

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

Uszczelki z 70 EPDM 295 (kolor czarny) lub 75 Fluoroprene® XP (kolor niebieski).

Wersja
Szpilka hartowana lub niehartowana, niepowlekana.
Zakres temperatury

70 EPDM 295: od -40 °C do 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: od -15 °C do 200 °C.

Zalety
Design zgodny z zasadami higieny
Stal nierdzewna 1.4404
Odpowiednie do czyszczenia metodą CIP/SIP
Odporne na media polarne i niepolarne, a także substancje aromatyzujące
Posiadają certyfikat DGUV
Zakres dostawy

trzpień ustalający w komplecie z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT®.

Accessory

Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT® K1491.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również