- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający gwintowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe K0665
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.