Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.

Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.
W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.
Materiał

Wersja stalowa:

Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.

Sprężyna dociskowa 1.4310.



Wersja ze stali nierdzewnej A2:

Tuleja gwintowana 1.4305.

Kołek ustalający hartowany 1.4034.

Kołek ustalający nie hartowany 1.4305.

Sprężyna dociskowa 1.4310.



Wersja ze stali nierdzewnej A4:

Tuleja gwintowana i kołek ustalający 1.4404.

Sprężyna dociskowa 1.4401 lub 1.4571.



Uchwyt grzybkowy z termoplastu czarno-szary lub czerwony komunikacyjny RAL3020.

Wersja
Wersja stalowa:
tuleja gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja ze stali nierdzewnej A2:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany lub nie hartowany, szlifowany i niepowlekany.

Wersja ze stali nierdzewnej A4:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe K0665
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również