2 Wynik

Opis

Materiał
Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany: Klasa wytrzymałości 5.8.



Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305. Trzpień ustalający – stal 1.4034.



Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Zabezpieczenie przed przekręceniem zapobiega zmianie położenia sworznia względem tulei. Ścięty trzpień zapewnia samoczynne odciągnięcie trzpienia przez jednostronną siłę poprzeczną. Zluzowanie śruby do oznaczenia na sworzniu umożliwia obracanie skosu startowego w siatce 60°.
Montaż
Śruba jest luzowana za pomocą sześciokąta.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: z nakrętką zabezpieczającą

1) pierścień znacznikowy
Accessory
Pierścienie dystansowe K0665

Inni klienci kupili również