2 Wynik

Opis

Materiał
Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Trzpień ustalający stal.

Tulejka gwintowana stal.



Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka gwintowana 1.4305.

Trzpień ustalający 1.4034.



Uchwyt T termoplast ciemnoszary lub czerwony RAL3020.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Tulejka gwintowana oksydowana.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Ergonomiczne uchwyty typu T umożliwiają odciągnięcie trzpienia przy użyciu niewielkiej siły.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: z nakrętką zabezpieczającą
Accessory
Pierścienie dystansowe K0665

Inni klienci kupili również