3 Wynik

Opis

Materiał
Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka do wspawania – stal 1.0403.

Trzpień ustalający – klasa wytrzymałości 5.8.



Wersja nierdzewna:

Trzpień hartowany:

Tulejka do wspawania - stal 1.4301.

Trzpień ustalający – stal 1.4034.



Trzpień ustalający niehartowany:

Tulejka do wspawania – stal 1.4301.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.



Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu M uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Na wystający trzpień gwintowany typu N można zamontować rękojeści specjalne.
Ponadto umożliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalającego (sterowane programem) za pomocą siłownika pneumatycznego lub dopuszcza zdalne sterowanie poprzez cięgna giętkie (Bowdena).

Jeśli trzpienie ustalające będą spawane, należy zespawać tuleję, aby sprężyna nie uległa termicznemu uszkodzeniu w wyniku wysokich temperatur.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma L: bez kłów podpierających
Forma M: z kłami podpierającymi
Forma N: z trzpieniem gwintowanym

Inni klienci kupili również