2 Wynik

Opis

Materiał
Trzpień ustalający stalowy.
Tuleja gwintowana stalowa.
Uchwyt grzybkowy z termoplastu, grafitowy.
Oznaczenie pozycji blokady z aluminium.
Wersja
Trzpień ustalający: stal hartowana, szlifowana i oksydowana.
Tuleja gwintowana oksydowana.
Oznaczenie pozycji blokady anodowane na czerwono.
Wskazówka
Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą

1) pierścień znacznikowy
Accessory
Pierścienie dystansowe K0665

Inni klienci kupili również