Dźwignia:

Komponenty twarde: tworzywo wzmocnione włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego stopu ciśnieniowego.

Komponenty miękkie: Thermoflex na bazie SEBS.

Części stalowe:

Stal szlachetna, 1.4305.

Wersja
Części stalowe – z połyskiem.
Wskazówka
Komponenty twarde i miękkie dostarczane są seryjnie w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kombinacje kolorów oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również