Opis produktu
Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Materiał
Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Wskazówki obsługowe
Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.
Zastosowanie
Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety
Siedem wariantów kolorystycznych.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również