Materiał
Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Tuleja ze stali.
Tuleja ze stali.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
W celu uruchomienia, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Materiał
Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Tuleja ze stali.
Tuleja ze stali.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Zalety
Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Elementy manipulacyjne z funkcją bezpieczeństwa
Elementy manipulacyjne z funkcją bezpieczeństwa zapobiegają zmianom w punkcie zacisku, spowodowanym otwarciem lub zamknięciem. W stanie wyjściowym można je swobodnie obracać i nie mają połączenia z punktem zacisku. Dopiero naciskanie powoduje zazębienie, a zacisk może zostać zwolniony lub dociągnięty. Powrót do pozycji wyjściowej, za sprawą sprężyny, następuje bezpośrednio po zwolnieniu.