Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Kolory standardowe to:
Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.
Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.
Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również