Uchwyt: Komponent twardy ze wzmocnionego tworzywa sztucznego z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).

Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem. Podczas opracowywania konstrukcji szczególną uwagę zwrócono na ergonomię uchwytu.

Przycisk ułatwia odblokowanie i umożliwia w ten sposób łatwe przestawienie uchwytu.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, zestawy kolorów i wyposażenie dodatkowe. Rozmiar „H1” dostępny w innych długościach na życzenie klienta za dopłatą.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również