Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja
Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne metaliczne.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również