text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk.
Części stalowe pasywowane na niebiesko.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Inni klienci kupili również