Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja
Uchwyt powleczony tworzywem sztucznym.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.
Wersja
Uchwyt powleczony tworzywem sztucznym.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Standardowo dostarczane są:
pomarańczowe RAL 2004.
Dla L ≥ 60 mm długość gwintu wynosi 60 mm.
pomarańczowe RAL 2004.
Dla L ≥ 60 mm długość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.