Rękojeść - 1.0401.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Uchwyt powlekany tworzywem sztucznym o drobnej strukturze.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są:
czerwone RAL 3003 o drobnej strukturze.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również