Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z tworzywa sztucznego PVC.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Wersja
Wziernik przezroczysty.
Reflektor biały.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.
Wskazówka
Dodatkowo do kontroli optycznej wskaźniki poziomu oleju mogą wysyłać sygnał elektryczny, kiedy temperatura cieczy wewnątrz zbiornika osiągnie próg 70°C.
Monitorowanie temperatury następuje za pomocą przełącznika termicznego (bimetalicznego). Przy osiągnięciu określonej temperatury zależnie od modelu obwód elektryczny jest zamykany (NO) lub otwierany (NC) przez czujnik.
Maksymalne ciśnienie wynosi 1 bar. Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Wziernik wykazuje dobrą odporność mechaniczną i jest odporny na działanie oleju mineralnego, benzyny, środków smarnych, nafty, rozpuszczalników oraz większości substancji chemicznych. Należy unikać kontaktu z roztworami zawierającymi alkohol oraz z gorącą wodą.
Zakres temperatury
Maksymalna temperatura robocza: 75°C.
Montaż
Wskaźnik poziomu oleju jest mocowany za pomocą dwóch otworów gwintowanych M12 lub alternatywnie za pomocą dwóch otworów o Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) z nakrętkami kołnierzowymi. Rozstaw pomiędzy otworami montażowymi = L1 ±0,5.
Wskazówka dotycząca planu
1) wziernik
2) pierścień uszczelniający
3) nakrętka kołnierzowa M12
4) zaślepka z tworzywa sztucznego
5) uszczelka płaska
6) śruba drążona M12
7) obudowa aluminiowa
8) czujnik temperatury
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również