Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z tworzywa sztucznego PVC.
Pływak z tworzywa sztucznego.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Wersja
Wziernik przezroczysty.
Reflektor biały.
Pływak czerwony, z elementem magnetycznym.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.
Wskazówka
Za pomocą wskaźników poziomu oleju poziom napełnienia może być nie tylko wskazywany optycznie, ale również rejestrowany przez przełącznik reed. Gdy element pływakowy po zamknięciu obwodu elektrycznego osiągnie ustawioną wartość minimalną, generowany jest sygnał elektryczny.
Czujnik znajduje się na wzierniku i można regulować jego wysokość, odpowiednio do wymagań kontroli poziomu. Wartość minimalna znajduje się ok. 50 mm od środka dolnej śruby mocującej.
Standardowo przełącznik reed jest wyposażony w zestyk zwierny (NO).
Maksymalne ciśnienie wynosi 1 bar. Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Wziernik wykazuje dobrą odporność mechaniczną i jest odporny na działanie oleju mineralnego, benzyny, środków smarnych, nafty, rozpuszczalników oraz większości substancji chemicznych. Należy unikać kontaktu z roztworami zawierającymi alkohol oraz z gorącą wodą.
Zakres temperatury
Maksymalna temperatura robocza: 75°C.
Montaż
Wskaźnik poziomu oleju jest mocowany za pomocą dwóch otworów gwintowanych M12 lub alternatywnie za pomocą dwóch otworów o Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) z nakrętkami kołnierzowymi. Rozstaw pomiędzy otworami montażowymi = L1 ±0,5.
Funkcje
Pomiar poziomu oleju jest dokonywany za pomocą elementu pływakowego z magnesem, który przy osiągnięciu przełącznika poziomu „reed” aktywuje zestyk elektryczny. Gdy poziom oleju spadnie poniżej określonej wartości, generowany jest impuls elektryczny.
Pamiętaj
Silne pola magnetyczne zakłócają działanie.
Wskazówka dotycząca planu
1) wziernik
2) pierścień uszczelniający
3) nakrętka kołnierzowa M12
4) zaślepka z tworzywa sztucznego
5) uszczelka płaska
6) śruba drążona M12
7) pływak z magnesem
8) przełącznik reed
9) obudowa aluminiowa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również