Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Bagnet – cynk.
pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).
Wersja
Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka
Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza
Forma B: z filtrem powietrza
Zakres temperatury
Odporność termiczna na olej do 100°C
Na zapytanie
Bagnet z nacięciem MIN-MAKS
Wskazówka dotycząca planu
1) Pokrywa
2) Oring
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również