Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Osłona z gumy syntetycznej.
Wersja
Obudowa ocynkowana.
Gumowa powłoka ochronna czarna.
Wskazówka
Magnes trwały z otworem, system z osłoną. Wyposażony w gumową powłokę ochronną, służy do ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowy płaszcz ochronny zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.
Zakres temperatury
maks. 60 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
2) Magnes
3) Gumowy
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również