Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4104.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Powierzchnia przylegająca gumowana (TPE).
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Powierzchnia przylegająca gumowana (TPE).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4104.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Powierzchnia przylegająca gumowana (TPE).
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Powierzchnia przylegająca gumowana (TPE).
Wskazówka
Magnesy sztabkowe z gwintem zewnętrznym, system ekranowany. Z gumowaną powierzchnią przylegającą w celu ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowa osłona zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.
Zakres temperatury
maks. 80 °C.
Montaż
Magnesy sztabkowe z gumowaną powierzchnią przylegającą mogą być stosowane jako magnetyczny system ograniczający.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.