Obudowa z mosiądzu.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wskazówka
Wersja gładka, system ekranowany. Uchwytów magnetycznych z neodymu w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne. Średnica „D” szlifowana z tolerancją pasowania h6.

Uchwyty magnetyczne można skrócić lub obrabiać o wymiary „H1” i „H2”.
Zakres temperatury
maks. 150 °C.
Montaż
Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również