Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB.
Wersja
Obudowa ocynkowana.
Wskazówka
System w osłonie. Magnesy trwałe są przeznaczone do wbudowywania w elementy ze stali i żelaza.
Cecha ta jest wymagana w głównej mierze w przemyśle budowy instalacji i maszyn.
Stosowane również jako magnesy do otworów nieprzelotowych.

Rozmiar D 50: System z 4 magnesami Ø18 mm każdy.
Zakres temperatury
maks. 80 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również