Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja
Korpus czerwony lakierowany.
Wskazówka
Magnes w obudowie aluminiowej i korpusie stalowym. System z osłoną. Magnesy trwałe stosowane są do przytrzymywania przedmiotów unoszonych oraz wbudowywania w urządzenia/przyrządy.
Zewnętrzna średnica D może mieć naddatek do 0,8 mm.
Zakres temperatury
maks. 450 °C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również