Materiał
Korpus z tworzywa sztucznego.
Wał pusty, stalowy.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wkręt bez łba stalowy.
Wał pusty, stalowy.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wkręt bez łba stalowy.
Wersja
Tuleja oksydowana.
Wkręt bez łba, czarny.
Wkręt bez łba, czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Wskaźniki położenia programowalne
od
na zapytanie
plus VAT
plus koszty wysyłki
Wskaźniki położenia niezaprogramowane
od
1 009,80 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Oprogramowanie do wskaźników położenia
od
831,62 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus z tworzywa sztucznego.
Wał pusty, stalowy.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wkręt bez łba stalowy.
Wał pusty, stalowy.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wkręt bez łba stalowy.
Wersja
Tuleja oksydowana.
Wkręt bez łba, czarny.
Wkręt bez łba, czarny.
Wskazówka
Elektroniczne wskaźniki położenia oferują szersze zastosowanie niż wskażniki mechaniczne, ponieważ przedstawiają one również wartości kątów, natomiast wyniki wyświetlane są z dokładnością do dziesiętnych części milimetra.
* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania K0411.09.
* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania K0411.09.
Dane techniczne
– wyświetlacz LCD, pięciomiejscowy
– wysokość cyfr ok. 11,5 mm
– zakres wskazania od -19999 ... 99999
– średnica tulei 30 H7 mm
– temperatura robocza -10 °C do +60 °C
– temperatura składowania -30 °C do +80 °C
– maks. prędkość obrotowa 600 obr/min
– bateria litowa, okrągła 3V, typ CR2032, żywotność ok. 2 la t
– odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– klasa zabezpieczenia: IP 51
– wysokość cyfr ok. 11,5 mm
– zakres wskazania od -19999 ... 99999
– średnica tulei 30 H7 mm
– temperatura robocza -10 °C do +60 °C
– temperatura składowania -30 °C do +80 °C
– maks. prędkość obrotowa 600 obr/min
– bateria litowa, okrągła 3V, typ CR2032, żywotność ok. 2 la t
– odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– klasa zabezpieczenia: IP 51
Cechy
– wartości wskazania i miejsca po przecinku można dowolnie programować
– tryb liniowy lub kątowy
– przycisk funkcyjny do położenia zerowego
– przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
– programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
– prosta wymiana baterii
– tryb liniowy lub kątowy
– przycisk funkcyjny do położenia zerowego
– przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
– programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
– prosta wymiana baterii
Accessory
– tulejki redukcyjne K0412
– oprogramowanie K0411.09
– oprogramowanie K0411.09