Materiał
Taśma magnetyczna z namagnesowanej taśmy z tworzywa.
Taśma nośna ze stali.
Taśma pokrywająca ze stali szlachetnej.
Taśma nośna ze stali.
Taśma pokrywająca ze stali szlachetnej.
Wersja
Liniał inkrementalny.
Skok biegunowy 5 mm.
Skok biegunowy 5 mm.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Taśma magnetyczna z namagnesowanej taśmy z tworzywa.
Taśma nośna ze stali.
Taśma pokrywająca ze stali szlachetnej.
Taśma nośna ze stali.
Taśma pokrywająca ze stali szlachetnej.
Wersja
Liniał inkrementalny.
Skok biegunowy 5 mm.
Skok biegunowy 5 mm.
Wskazówka
Prosty montaż, bez konieczności użycia specjalnych narzędzi.
Wymaganą długość taśmy można obliczyć następująco:
droga pomiaru + długość czujnika ”L” + (2 x ruch do przodu lub wybieg ”B”).
L = patrz rysunek stosowanego czujnika.
B = 10 mm (ruch do przodu lub wybieg).
Wymaganą długość taśmy można obliczyć następująco:
droga pomiaru + długość czujnika ”L” + (2 x ruch do przodu lub wybieg ”B”).
L = patrz rysunek stosowanego czujnika.
B = 10 mm (ruch do przodu lub wybieg).
Dane techniczne
- Współczynnik wydłużenia (11 ± 1) x 10-6/K (stal sprężynowa)
Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia -20…70°C
- Temperatura przechowywania -40…70°C
- Temperatura przechowywania -40…70°C
Montaż
Do montażu służy już zamontowana, dwustronna taśma klejąca; montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi w Informacji dla użytkownika.
Na zapytanie
Inne długości od 0,1…100 m, w krokach co 0,1 m.
Pamiętaj
Względna wilgotność powietrza 100%. Obroszenie jest dozwolone.
Wskazówka dotycząca planu
1) Taśma pokrywająca A = 0,176 mm
2) Taśma magnetyczna M = 1,0 mm
3) Taśma nośna T = 0,3 mm
4) Taśma klejąca K = 0,1 mm
5) Wymagana długość taśmy = droga pomiaru + L + 2 x B
6) Droga pomiaru
2) Taśma magnetyczna M = 1,0 mm
3) Taśma nośna T = 0,3 mm
4) Taśma klejąca K = 0,1 mm
5) Wymagana długość taśmy = droga pomiaru + L + 2 x B
6) Droga pomiaru
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.