- Element sterujący do pozycjonowania i regulacji wałów oraz trzpieni
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, urządzenia pomiarowe, budowa narzędzi
- Do otwierania, zamykania i poruszania zaworów w armaturach i obrabiarkach
- Forma D: Wstępnie nawiercony
- Piasta ze stali lub stali nierdzewnej
Opis
Materiał
Duroplast PF 31, czarny.
piasta ze stali szlachetnej 1.4305, niepowlekanej.
uchwyt obracany, stal szlachetna 1.4305, niepowlekana.
Wersja
Wypolerowane na wysoki połysk.
Wskazówka
Koło jest dostarczane z niezamontowaną rękojeścią.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.