Opis produktu
Rękojeści cylindryczne dostarczane są w stanie zmontowanym i można je przykręcać do kół ręcznych, bębnów nawojowych oraz korb.
Wcięcie cylindryczne i stożkowa forma nadają uchwytom zoptymalizowaną przyczepność i dobrą chwytność.
Dzięki mechanizmowi samopowrotnemu można unikać konturów zakłóceniowych, dzięki czemu dodatkowo zmniejsza się niebezpieczeństwo zranienia.
Materiał
Uchwyt z termoplastu.
Oś stalowa.
Wersja
Uchwyt czarny.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Aby rękojeść cylindryczną bezpieczną ustawić w pozycji manipulacyjnej, należy wykonać dwie czynności:
– Obrócić uchwyt do oporu wokół osi obrotu (90°).
– Docisnąć uchwyt w kierunku osiowym do pozycji zatrzymania.
Po zwolnieniu nastąpi samoczynny powrót do poprzedniego położenia.

Otwór D3 jest używany jako otwór pozycjonujący.
Zalety
Zoptymalizowana przyczepność i dobra chwytność
Uchwyty do kół ręcznych i korb
Samoczynny powrót do poprzedniego położenia po zwolnieniu
Różne rozmiary gwintu
NOVO grip ze wzornictwem KIPP
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również