Stal.

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Podkładki wraz ze śrubą z łbem stożkowym płaskim DIN EN ISO 2009 lub DIN EN ISO 10642 zakłada się na powierzchni czołowej czopa wału w celu zamocowania wzdłuż osi i zabezpieczenia kół ręcznych i korbek z wpustem pasowanym.

Podkładki można stosować do kół ręcznych nr K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165Stalowe podkładki mogą być używane jako odpowiedniki magnesów.
Wskazówka dotycząca planu
D3 = do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009 z ISO 10642

1) Śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009 z ISO 10642
2) Podkładka
3) Pokrętło
4) Wał
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również