Korba i uchwyt termoplast.

Piasta i oś chwytająca stal klasa trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem.
W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający.
Korbki można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wskazówka dotycząca planu
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem wyżłobienia pasującego
Accessory
Śruby z łbem walcowym K1160 z gniazdem sześciokątnym, niski łeb DIN 6912.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również