- Do długich dróg przestawiania
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, urządzenia pomiarowe, budowa narzędzi
- Linia produktów NOVO grip to produkty o estetycznym wzornictwie i dobrze leżących w dłoni kształtach
- Osiowe i promieniowe możliwości mocowania
- Wersja: bez rowka
Opis
Materiał
Korba i uchwyt termoplast.
Piasta i oś chwytająca stal klasa trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Części stalowe oksydowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem.
W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wskazówka dotycząca planu
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem wyżłobienia pasującego
Accessory
Śruby z łbem walcowym K1160 z gniazdem sześciokątnym, niski łeb DIN 6912.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.