Korba z termoplastu.
Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.
Wersja
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana. Korbki można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349. Aby rękojeść cylindryczną bezpieczną ustawić w pozycji manipulacyjnej, należy wykonać dwie czynności:
– Obrócić uchwyt do oporu wokół osi obrotu (90°).
– Docisnąć uchwyt w kierunku osiowym do pozycji zatrzymania.
Pozycja wciśnięta daje możliwość obracania uchwytem. Po zwolnieniu nastąpi samoczynny powrót do poprzedniego położenia.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wskazówka dotycząca planu
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem wyżłobienia pasującego
Accessory
Śruby z łbem walcowym K1160 z gniazdem sześciokątnym, niski łeb DIN 6912.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również