Kółko ręczne aluminium.
Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.
Oś uchwytu cylindrycznego stalowa oksydowana.
Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.
Wersja
Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.
Wskazówka
Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła ≤ 0,4 mm.
Montaż
Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.
W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.
Zakres dostawy
Aluminiowe kółko ręczne.
Osłona piasty.
Uchwyt cylindryczny przekładany.
Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).
Wskazówka dotycząca planu
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego
Accessory
K0173 Podkładki.
K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również