ELEMENTY MANIPULACYJNE
Elementy mocujące
Rozpieracze klinowe
Rozpieracze klinowe
Nazwa
Rozpieracz Klinowy
Materiał korpusu
aluminium
stal
stal do nawęglania
stal narzędziowa
stal po ulepszeniu cieplnym
Siła zacisku maks. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
Gwint
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80
Filtr
Wpisy/strona
10
z 10 wpisów
Dociskacze KIPP
Nieodzowny środek pomocy w budowie maszyn!
Dodano do koszyka
Filtr
Wpisy/strona
10
z 10 wpisów
Inni klienci kupili również
Filtr
Nazwa
Rozpieracz Klinowy
Materiał korpusu
aluminium
stal
stal do nawęglania
stal narzędziowa
stal po ulepszeniu cieplnym
Siła zacisku maks. kN
2
2,2
3
3,5
4,5
5
6,7
8,9
9
11
15
15,6
20
23
26,7
30
38
40
50
60
Gwint
M04
M05X15
M05X16
M06
M06X16
M06X18
M08
M08X20
M08X25
M10X25
M12
M12X30
M12X40
M12X50
M12X60
M16
M16X50
M16X60
M16X70
M16X80
Zasubskrybuj teraz nasz newsletter KIPP.
Czy chcesz otrzymywać jako pierwszy unikalne oferty i nowości? Zasubskrybuj nasz newsletter i nie przegap już żadnych ciekawych promocji.